UT-Stifte

UT-Stifte für Spitzenzündung

 

Stifte Stahl, verkupfert St 37-3
Stifte Edelstahl, 1.4303
Stifte Aluminium, AlMg 3
Stifte Messing, CuZn

 

UT-Stifte nach DIN EN ISO 13918

d1 ± 0,1 I1 + 0,6 d3 ± 0,2 d4 ± 0,08 I3 ± 0,05 h n max. a ± 1° max.
3   4,5 0,60 0,55 0,7 - 1,4 1,5
4   5,5 0,65 0,55 0,7 - 1,4 1,5
5   6,5 0,75 0,80 0,7 - 1,4 1,5
6   7,5 0,75 0,80 0,7 - 1,4 3,0

 

© 2021 OBTEC GmbH | Impressum | Datenschutzerklärung