Schweißelemente für Short-Cycle

Schweißelemente für Short-Cycle

 

Gewindebolzen metrisch Stahl verkupfert St 37-3, Edelstahl 1.4301
Grobgewindebolzen Stahl verkupfert St 37-3
Stifte Stahl verkupfert St 37-3
Innengewindebolzen metrisch Stahl verkupfert St 37-3, Edelstahl 1.4301

 

Short-Cycle Gewindebolzen

d1 I1 + 0,6 d3 ± 0,2 h n max. a ± 1° max.
M 3   4 0,7 - 1,4 1,5
M 4   5 0,7 - 1,4 1,5
M 5   6 0,8 - 1,4 2,0
M 6   7 0,8 - 1,4 2,0
M 8   9 0,8 - 1,4 2,0
M 8   11 0,7 - 1,4 2,0

 

© 2021 OBTEC GmbH | Impressum | Datenschutzerklärung