Qualität Schweißbolzen

Qualität kommt nicht von ungefähr,...

... sondern von OBO. Auf jedem Schritt in unserem Produktionsprozess prüfen wir das Material und seine Verarbeitung. Das bescheinigt uns auch die QS-Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008. Noch mehr, durch unsere Mitarbeit in nationalen und internationalen Normungsgremien sind wir nicht nur ganz nah dran an aktuellen Entwicklungen der Branche, sondern steuern sie aktiv mit. Dank unseres Betriebsdatenerfassungssystems können wir jeden einzelnen Produktionsschritt überwachen und so die Prozesse immer weiter optimieren.


Zu einem reibungslosen Fertigungsablauf gehören nicht zuletzt gut geschulte Mitarbeiter. Daher investieren wir in ihre regelmäßige Qualifikation und Weiterbildung.

 

 

Qualität Kaltumformteile

Eingangskontrolle
Schon bei der Anlieferung durchläuft das Material eine Reihe von Prüfungen. Nach einer ersten Sichtkontrolle folgt die Prüfung auf Oberflächenbeschädigung sowie eine maßliche Prüfung. Die Ergebnisse werden direkt in das Wareneingangssystem eingespeist. Der Draht erhält das 3.1B-Zeugnis, das so genannten Materialprüfzeugnis. Über den anschließend erstellten Barcode mit einer Chargennummer lassen sich das Material und später das daraus erstellte Produkt über seinen gesamten Lebenszyklus bei OBO verfolgen.

 

Qualität Kaltumformteile

Dokumentation
Bei OBO wird jeder Schritt der Produktion genauestens dokumentiert. So kann auch noch Wochen oder Monate später genau festgestellt werden, wo, wann und aus welchem Rohmaterial ein Bauteil produziert wurde.

 

Qualität Kaltumformteile

Prüfung im Produktionsprozess
OBO nutzt ein kameragestütztes SPC-System. Dieses erfasst in angepassten Intervallen alle relevanten Daten. Kombiniert mit Angaben zu Auftragsnummer, Datum und dem zuständigen Mitarbeiter, bleibt das Produkt so immer im Blick.

 

Qualität Kaltumformteile

Endkontrolle. 100%
Kameragestützte Systeme übernehmen auch die Endkontrolle der Produkte. Auch kleinste Fehler können so entdeckt werden.

 


© 2021 OBTEC GmbH | Impressum | Datenschutzerklärung