Technische Informationen

PT-Gewindebolzen für Spitzenzündung

 

Gewindebolzen metrisch
Grobgewindebolzen
Zoll-Gewindebolzen mit Flansch
Zoll-Gewindebolzen ohne Flansch

 

PT-Gewindebolzen nach DIN EN ISO 13918

d1 I1 + 0,6 d3 ± 0,2 d4 ± 0,08 I3 ± 0,05 h n max a ± 1° max.
M 2,5   3,6 0,40 0,40 0,7 - 1,4 1,5
M 3   4,5 0,60 0,55 0,7 - 1,4 1,5
M 4   5,5 0,65 0,55 0,7 - 1,4 1,5
M 5   6,5 0,80 0,80 0,7 - 1,4 2,0
M 6   7,5 0,80 0,80 0,7 - 1,4 2,0
M 8   9,0 0,85 0,85 0,7 - 1,4 3,0
M 10   10,5 0,75 0,75 0,7 - 1,4 3,0

 

Zollgewindebolzen Flansch UNC/UNF

d1 Verfügbare Längen I1
4-40 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1
6-32 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/4, 1-1/2
8-32 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/4, 1-1/2
10-24 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/4, 1-1/2
10-32 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/4, 1-1/2, 1-3/4, 2
1/4-20 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/4, 1-1/2
© 2021 OBTEC GmbH | Impressum | Datenschutzerklärung