IT-Innengewindebolzen

IT-Innengewindebolzen für Spitzenzündung

 

Innengewindebolzen metrisch Stahl, verkupfert St 37-3
Innengewindebolzen metrisch Edelstahl, 1.4303
Innengewindebolzen metrisch Aluminium, AlMg 3
Zoll-Innengewindebolzen Stahl, verkupfert St 37-3

 

IT-Innengewindebolzen nach DIN EN ISO 13918

d1 ± 0,1 I1 + 0,6 d3 ± 0,2 d4 ± 0,5 I3 ± 0,05/-0,02 h ± 0,2 a ± 1° max.
2,1   3,6 0,4 0,4 0,6
2,6   4,5 0,5 0,5 0,7
3   5,0 0,7 0,7 0,7

 

© 2021 OBTEC GmbH | Impressum | Datenschutzerklärung