ISO-Nägel

ISO-Nägel für Spitzenzündung

ISO-Nägel Stahl, verkupfert St 37-3
ISO-Nägel Edelstahl, 1.4303
ISO-Nägel Aluminium, AlMg 3
Isolierscheibe für ISO-Nägel

 

ISO-Nägel

d1 ± 0,1 I1 + 0,6 d3 ± 0,2 d4 ± 0,5 I3 ± 0,05/-0,02 h ± 0,2 a ± 1° max.
2,1   3,6 0,4 0,4 0,6
2,6   4,5 0,5 0,5 0,7
3   5,0 0,7 0,7 0,7

 

© 2021 OBTEC GmbH | Impressum | Datenschutzerklärung